item divider Motix
Profilé 8 160x60

Profilé 8 160x60


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.657.24
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 26,4 cm2
Inertie, x-axe Ix = 110,9 cm4
Inertie, y-axe Iy = 829 cm4
Poids, spec.longeur p = 7,14 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 32,4 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 103,62 cm3

Description

Les profilés 8 160x60 conviennent tout aussi bien à la construction de pieds de table personnalisés qu’à la réalisation de montants adaptés. Le profilé 8 160x60 4N K56 vous permet de positionner les blocs multiprises et les barrettes de connectique selon vos préférences. Les câbles et lignes de données arrivent par le cache-câbles intégré jusqu’à la position choisie. Le blocage 40 goulotte K assure une pose ordonnée et facile.

Variantes

Tri par

Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 6000 Diseño:  Economy Ranuras:  Abiertas Abiertas Lado cerrado:  -
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  6000 Diseño:  Economy Ranuras:  Abiertas Abiertas Lado cerrado:  -
Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 6000 Diseño:  Estándar Ranuras:  Abiertas Abiertas Lado cerrado:  -
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  6000 Diseño:  Estándar Ranuras:  Abiertas Abiertas Lado cerrado:  -
Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 6000 Diseño:  Economy Ranuras:  1 lado cerrado 1 lado cerrado Lado cerrado:  Largo
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  6000 Diseño:  Economy Ranuras:  1 lado cerrado 1 lado cerrado Lado cerrado:  Largo

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100