item divider Motix
Piètement de table 4 E 1200 FIFO

Piètement de table 4 E 1200 FIFO

0.0.657.95


Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.657.95
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 94,5 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

La table de travail 4 E FIFO item - une combinaison utile d’un poste de travail et d’un rayonnage FIFO. Solide, ergonomique et personnalisée. Configurez votre système d’approvisionnement et de retour sur mesure avec les éléments compatibles issus du système de construction modulaire pour la production « lean ».
Avec une capacité de charge maximale de 400 kg, cette table solide dispose d’un réglage électrique pour atteindre une hauteur ergonomique. En cas de changement de matériel, on peut faire appel à des positions déjà programmées.
La table de travail 4 E FIFO peut être configurée en six tailles de base ou alors sur mesure. Les consoles, les goulottes et toute la diversité du système de postes de travail item complètent l’offre. Le module de configuration sur item24.de/konfig-ap vous permet de créer votre table de travail de manière rapide et ciblée.
La table de travail 4 E FIFO item - une combinaison utile d’un poste de travail et d’un rayonnage FIFO. Solide, ergonomique et personnalisée. Configurez votre système d’approvisionnement et de retour sur mesure avec les éléments compatibles issus du système de construction modulaire pour la production « lean ».
Avec une capacité de charge maximale de 400 kg, cette table solide dispose d’un réglage électrique pour atteindre une hauteur ergonomique. En cas de changement de matériel, on peut faire appel à des positions déjà programmées.
La table de travail 4 E FIFO peut être configurée en six tailles de base ou alors sur mesure. Les consoles, les goulottes et toute la diversité du système de postes de travail item complètent l’offre. Le module de configuration sur item24.de/konfig-ap vous permet de créer votre table de travail de manière rapide et ciblée.

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76109090