item divider Motix
Profilé coulissant LRF 8

Profilé coulissant LRF 8


Voir toutes les 8 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.

Propriétés

Référence 0.0.658.03
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 26,08 cm2
Inertie, x-axe Ix = 16,36 cm4
Inertie, y-axe Iy = 320,81 cm4
Poids, spec.longeur p = 7,04 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 5000 N
Couple résistant, x-axe Wx = 9,73 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 13,32 cm3

Description

Le profilé coulissant LRF 8 se distingue par deux particularités facilitant la réalisation d’unités personnalisées. La surface présente une finition fraisée plane et offre donc suffisamment d’espace pour accueillir des fixations spécifiques à chaque application. Le montage, la maintenance et le passage d’une application à l’autre s’effectuent en quelques minutes. Sur la face inférieure, à côté de la rainure du profilé 8, se trouvent des évidements spécifiques pour le profilé écrou T 8 sur lequel se fixent les kits coulissants LRF 8. Le réglage des galets nécessite deux taraudages sur le côté. Une rainure de perçage facilite le positionnement précis. L’une des rainures spéciales pour le profilé écrou T est plus large que l’autre afin de permettre le réglage des galets à l’aide d’une tige filetée.Note : Veillez à respecter les couples de serrage préconisés (voir notice de montage fournie).
Les profilés coulissants LRF 8 nécessitent un usinage selon la longueur spécifique. Les rainures de perçage latérales permettent un meilleur repérage. Les profilés coulissants acceptent des trous de fixation à emplacement libre. Le cas échéant, on peut utiliser des douilles de positionnement.

Variantes

Tri par

Type de guidage:  Arbre D10 Largeur de chariot:  120 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000
Type de guidage:  Arbre D10 Largeur de chariot:  120 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000
Type de guidage:  Arbre D10 Largeur de chariot:  160 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000
Type de guidage:  Arbre D10 Largeur de chariot:  160 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000
Type de guidage:  Arbre D14 Largeur de chariot:  160 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000
Type de guidage:  Arbre D14 Largeur de chariot:  160 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000
Type de guidage:  Arbre D14 Largeur de chariot:  200 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000
Type de guidage:  Arbre D14 Largeur de chariot:  200 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 3 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990