item divider Motix
Capteur de sécurité 8 24V DC

Capteur de sécurité 8 24V DC

0.0.658.28

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Capteur de sécurité 24V DC, pré-assemblé
Actionneur 24 V DC
Classe de protection : IP67 selon EN 60529
Normes : PL e selon EN ISO 13849-1, SIL 3 selon IEC 61508, IEC 60947-5-3
Durée de service : 20 ans
Tôle de fixation, acier inox
Joint de remplissage porte, autocollant, gris semblable RAL 7042
2 vis Chc M5x12, acier inox
2 écrous V 8 St M5, zingués

Propriétés

Référence 0.0.658.28
Ligne ligne X
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 186 g
Unité de livraison 1 kit
Tension U = 24 V DC

Description

Une nouvelle dimension en matière de sécurité : le capteur de sécurité 8 24V DC fonctionne sans contact et donc durablement sans usure mécanique. Cette fonction est assurée par un système électronique codé utilisant la technologie RFID. L’actionneur muni d’une puce portant un marquage unique est entièrement caché dans la rainure du profilé 8. Le capteur détecte avec précision si la puce se trouve à sa portée. Contrairement à un système mécanique, la puce codée est hautement inviolable.
Le système garantit la reproductibilité des points de commutation et un niveau de sécurité élevé. Deux sorties de sécurité, protégées contre les courts-circuits, servent à la retransmission des signaux à l’armoire électrique. Les connexions de sécurité disposent d’une surveillance intégrée pour éviter les courts-circuits transversaux, les ruptures de fil et les tensions externes. Pour combiner différents points de mesure, on peut connecter jusqu’à 31 capteurs en série. De l’extérieur, l’état de fonctionnement de chaque capteur est signalé par une LED tricolore. Selon la classe de protection IP67, le capteur de sécurité 8 est utilisable dans la plupart des environnements.
Lorsqu’il est utilisé dans le système de profilés XMS, un segment autocollant du joint de remplissage porte assure un joint périphérique continu.

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Numéro du tarif douanier
85365080