item divider Motix
Transformateurs

Transformateurs


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Prise modulaire
Fiche européenne 100–240 V AC, 50/60 Hz

Propriétés

Référence 0.0.658.29
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 240 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Bei der Verlegung von stromführenden Leitungen entlang von Aluminiumprofilen können dort geringe, ungefährliche Spannungen durch induktive Kopplung entstehen. Zur Vermeidung wird empfohlen, die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden. Gut geeignet ist der Einsatz der Steckdosenleiste 5-fach, mit System-Steckanschluss (0.0.627.44) bzw. der Medienleiste Multi (0.0.631.56) in Kombination mit der Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung (0.0.677.54).

Variantes

Tri par

Power:  30 Watt
Power:  75 Watt

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27039090
eCl@ss 4.0
27030901
eCl@ss 4.1
27030901
eCl@ss 5.0
27039090
eCl@ss 5.1
27039090
UNSPSC 7.0
39121002
UNSPSC 9.0
39121002
eCl@ss 6.0.1
27039090
eCl@ss 7.1
27039090
eCl@ss 11.0
27039090
Numéro du tarif douanier
85044083