Chariot LRF
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Chariot LRF 8 D10 120x160, pré-assemblé
2 embouts avec lubrification 8 D10, noirs
2 embouts LRF 8 D10 120x28, PA-GF, noirs
2 douilles de positionnement, St
Instructions de montage
Propriétés
Article number | 0.0.658.32 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 2,19 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Guide type: Shaft D10 | Carriage width: 120 | |
Guide type: Shaft D10 | Carriage width: 160 | |
Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 160 | |
Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 200 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84879090