Suspension de plan de travail
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Plaque, acier zingué
Vis Chc tête bombée, autoforeuse St 3, 9x16, TX20, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.658.33 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 75 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Design: Strut | |
Design: Bracket, flat |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83024200