Panneau alvéolaire 4,5mm PP, blanc
0.0.658.36
50 3 010
50 2 010
* Mandatory information
Ce produit n’est plus disponible.
Données techniques
Étendue de la livraison
Dickentoleranz ± 5 %
Bitte beachten Sie, dass sich das erste Maß (Länge) auf die Seite bezieht, die parallel zu den Stegen verläuft.
Propriétés
Article number | 0.0.658.36 |
---|---|
Propriété | blanc |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.superficie | p = 0,9 kg/m2 |
Unité de livraison | coupe max. 3010x2010 mm |
Matériaux | PP |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
Numéro du tarif douanier
39202080