Chariot LRF
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Chariot LRF 8 D10 160x160, pré-assemblé
2 embouts avec lubrification 8 D10, noirs
2 embouts LRF 8 D10 160x28, PA-GF, noirs
2 douilles de positionnement, St
Instructions de montage
Propriétés
Référence | 0.0.658.37 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 2,55 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 120 mm | |
Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 160 mm | |
Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 160 mm | |
Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 200 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84879090
Chariot LRF
Sur demande