item divider Motix
Couvercle de profilé de rangement 8 120x60

Couvercle de profilé de rangement 8 120x60


Voir toutes les 2 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.658.64
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 633 g/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Avec les composants individuels, disponibles séparément, vous pouvez configurer un système de rangement personnalisé selon vos besoins et en fonction de la place disponible.
Toutes les choses qui ne sont pas constamment utilisées mais qui restent utiles trouveront leur place à l’aide du système de rangement 8 120x60. La mise en œuvre de séparateurs mobiles aide à mettre les affaires en ordre.
Le couvercle, qui peut aussi être utilisé partiellement seulement, assure la protection contre la poussière et crée un environnement de travail ordonné, comme le veut le principe « lean » des 5S.
La rainure modulaire 8 dans la partie avant offre la possibilité de connecter d’autres accessoires, issus par exemple du système de crochets et de supports item.
Pour une utilisation mobile ou provisoire, on peut enclencher le système de rangement rapidement et facilement dans une rainure 8 horizontale. Pour une utilisation permanente, le profilé de rangement 8 120x60 doit être fixé à l’aide de tiges filetées.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Line:  8 Length:  20 ... 6000
Delivery unit:  Piece Line:  Work Bench System Length:  6000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Numéro du tarif douanier
76042990