item divider Motix
Convoyeur à galets

Convoyeur à galets


Voir toutes les 47 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.

Propriétés

Référence 0.0.658.70
Ligne Ligne D30
Ligne ligne 6
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 1,27 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm

Description

Pour la construction d’étagères, il faut suivre les directives légales en vigueur, telles que les normes de la DGUV (assurance accidents légale allemande). N’oubliez pas que la solidité des convoyeurs à galets item peut dépasser la capacité de charge des autres composants. La flexion maximale (f) recommandée par item pour deux convoyeurs à galets parallèles est : f < 1/100 a
Attention :
La limite de charge des composants adjacents est à respecter pour les structures.
Force admissible sur chaque galet du convoyeur à galets 6 40x40 E D30 : F < 100 N

Variantes

Tri par

Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  6 Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  6 Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  6 Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  8 Bauform:  ohne Seiten Material:  Aluminium (natur) Farbe:  schwarz schwarz Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8 Bauform:  ohne Seiten Material:  Aluminium (natur) Farbe:  schwarz schwarz Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8 Bauform:  ohne Seiten Material:  Aluminium (natur) Farbe:  schwarz schwarz Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8 Bauform:  ohne Seiten Material:  Aluminium (natur) Farbe:  schwarz schwarz Liefereinheit:  Zuschnitt

Téléchargement CAO

Accessoires

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84283920