item divider Motix
Étrier de guidage

Étrier de guidage


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 rampes coulissantes 440, acier inox
2 sections de tube, CR, noir
l = 440 mm

Propriétés

Référence 0.0.658.75
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 416 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La fourniture de bacs peut être tellement simple : vers la fin d’une voie de transport, les conteneurs petites charges glissent sur des rampes coulissantes D30 et sont retenus solidement par la butée intégrée. Les rampes en acier conviennent à des conteneurs d’une profondeur de 200, 300 et 400 mm dans le sens du transport.
Les rampes coulissantes D30 sont montées rapidement. Il suffit de les accrocher entre deux tubes (profilés). Les extrémités de fil métallique supérieures peuvent passer sur des logements de convoyeur à galets déjà vissés, d’une largeur de 40 mm. Il est donc possible d’ajouter un point de prélèvement coudé, même a posteriori.
La longueur des rampes coulissantes est adaptée aux dimensions des caisses de transport. Les extrémités supérieures des fils métalliques sont tenues par un tube de connexion supplémentaire pour éviter un mouvement latéral.

Variantes

Tri par

Link length:  220
Link length:  330
Link length:  440

Téléchargement CAO

Données CAO

« Rampe coulissante D30 440 » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73262000