Étrier de guidage
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 rampes coulissantes 220, acier inox
2 sections de tube, CR, noir
l = 220 mm
Propriétés
Référence | 0.0.658.77 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 280 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Długość pałąka: 220 | |
Długość pałąka: 330 | |
Długość pałąka: 440 |
Téléchargement CAO
Données CAO
« Rampe coulissante D30 220 » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73262000
Étrier de guidage
Sur demande