Kit de chariot LRF
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
4 unités de roulement 8 D10 z
4 embouts avec lubrification 8 D10, noir
2 tiges filetées M6x10-DIN 915, acier zingué
8 vis Chc tête bombée M8x16-ISO 7380, acier zingué
8 rondelles 8,4-DIN 125, acier zingué
2 douilles de positionnement, St
Instructions de montage
Propriétés
Référence | 0.0.658.83 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Type de guidage: Arbre D10 | |
Type de guidage: Arbre D14 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84879090
Kit de chariot LRF
Sur demande