Données techniques
Étendue de la livraison
Unité de déblocage D30 verrou 70/45, acier zingué
2 douilles, acier zingué
2 entretoises, acier zingué
2 adaptateurs 6 30x30/D30, GD-Al, naturel
2 rondelles M6-DIN 440, acier zingué
2 vis Chc M6x22-DIN 912, acier zingué
2 écrous 6 St M6, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.658.84 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 282 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Bauart: standard | Form: L-Form | inkl. Befestigungstechnik: ✓ | |
Bauart: schwer | Form: L-Form | inkl. Befestigungstechnik: X | |
Bauart: standard | Form: L-Form | inkl. Befestigungstechnik: X | |
Bauart: standard | Form: I-Form | inkl. Befestigungstechnik: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098