item divider Motix
Barres diagonales 8 300x30

Barres diagonales 8 300x30

0.0.659.03

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 barres diagonales 8 300x30, St, gris alu, semblable RAL 9006
8 écrous 8 St M8, zingués
8 vis imperdables M8, acier zingué
8 vis Chc tête bombée M8x20-ISO 7380, acier zingué
8 embouts 8 D15, PA, gris semblable RAL 7042

Propriétés

Référence 0.0.659.03
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,36 kg
Unité de livraison 1 kit
Matériaux Acier

Description

Plus de capacité de charge pour les consoles et les bras en porte-à-faux. Les barres diagonales 8 300x300 offrent une possibilité élégante d’augmenter la capacité de charge des profilés qui s’étendent horizontalement. Vous obtiendrez des structures élégantes sans pour autant sacrifier le côté pratique.
La barre diagonale d’un angle de 45° présente à l’extérieur une surface fermée facile à nettoyer.

Téléchargement CAO

Données CAO

« Barres diagonales 8 300x30 » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23251090
eCl@ss 11.0
23251090
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
73269098