Données techniques
Étendue de la livraison
Butée fin de course, PA-GF, gris semblable RAL 7042
Butée élastique, NBR, gris semblable RAL 7042
Tige filetée M6x14-DIN 916, acier zingué
Contre-écrou M6, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.659.13 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 16 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Numéro du tarif douanier
39269097