item divider Motix
Lampe LED

Lampe LED

300 1 100
40 80
32 40

Voir toutes les 5 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier en aluminium
Interrupteur, 2 niveaux, 50/100 %
Eléments de fixation
Tension d’alimentation : 24 V CC par prise modulaire
Classe de protection : III
Puissance : Lampe LED 30 W
Indice de rendu de couleur Ra> 90
Température de couleur : T ≈ 4000°K (blanc neutre)

Propriétés

Référence 0.0.659.96
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,7 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Les lampes LED modernes facilitent le travail efficace et sans fatigue. En combinaison avec le diffuseur, la grille parabolique assure une distribution de lumière homogène et sans éblouissement.
La mise en œuvre de la technologie LED dernier cri permet d’obtenir un rendement lumineux optimal avec une consommation électrique minimale. En plus de l’interrupteur intégré, qui dispose de deux niveaux de puissance, un gradateur en option permet de régler la luminosité.
Avec l’ensemble luminaire LED 30 W, prêt à brancher, vous pouvez réaliser des situations d’éclairage spécifiques à l’aide des composants supplémentaires que sont les transformateurs, la télécommande, les distributeurs et les câbles.
Distribution de l’intensité d’éclairage [distance de mesure 900 mm]
Lampe LED E 30W
1500 lux

Variantes

Tri par

Puissance:  30 watts Longueur de l'arête Y:  550 largeur:  80 Hauteur/profondeur Z:  32 Forme:  professionnel
Puissance:  15 watts Longueur de l'arête Y:  300 largeur:  80 Hauteur/profondeur Z:  32 Forme:  professionnel
Puissance:  20 watts Longueur de l'arête Y:  600 largeur:  40 Hauteur/profondeur Z:  40 Forme:  Economy
Puissance:  30 watts Longueur de l'arête Y:  850 largeur:  40 Hauteur/profondeur Z:  40 Forme:  Economy
Puissance:  40 watts Longueur de l'arête Y:  1100 largeur:  40 Hauteur/profondeur Z:  40 Forme:  Economy

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Numéro du tarif douanier
94054239