Lampe LED
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier en aluminium
Interrupteur, 2 niveaux, 50/100 %
Eléments de fixation
Tension d’alimentation : 24 V CC par prise modulaire
Classe de protection : III
Puissance : Lampe LED 15 W
Indice de rendu de couleur : Ra> 90
Température de couleur : T ≈ 4000°K (blanc neutre)
Propriétés
Référence | 0.0.659.97 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 0,89 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Power: 30 Watt | Edge length Y: 550 | Width: 80 | Height/depth Z: 32 | Model: Professional | |
Power: 15 Watt | Edge length Y: 300 | Width: 80 | Height/depth Z: 32 | Model: Professional | |
Power: 20 Watt | Edge length Y: 600 | Width: 40 | Height/depth Z: 40 | Model: Economy | |
Power: 30 Watt | Edge length Y: 850 | Width: 40 | Height/depth Z: 40 | Model: Economy | |
Power: 40 Watt | Edge length Y: 1100 | Width: 40 | Height/depth Z: 40 | Model: Economy |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Numéro du tarif douanier
94054239
Lampe LED
Sur demande