item divider Motix
Profilé borne d'installation 8 160x160 K76

Profilé borne d'installation 8 160x160 K76


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.660.28
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 3,64 cm2
Inertie, x-axe Ix = 1 392,7 cm4
Inertie, y-axe Iy = 849,3 cm4
Poids, spec.longeur p = 9,82 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 174,1 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 106,16 cm3

Description

De l’électricité, de l’air comprimé, une connexion réseau - le tout à partir d’un seul point centralisé. Le profilé borne d’installation item est la solution solide et variable pour acheminer les conduites d’alimentation jusqu’aux postes de travail.
Le profilé borne d’installation robuste dispose de deux grandes goulottes, respectivement divisible en deux zones séparées avec les profilés séparateurs K76 K afin de poser des câbles haute et basse tension séparément, selon EN 50174.
L’ouverture des goulottes sert en même temps de logement aux boîtiers encastrables. Sans usinage, ils s’enclenchent à l’endroit souhaité. Il est ainsi possible d’installer des connexions réseau, des accouplements de fiches pour courant triphasé CEE ou des prises conventionnelles. Deux rainures 8 s’étendent de chaque côté pour la fixation d’équipements supplémentaires.
Deux goulottes en aluminium servent à l’alimentation en air comprimé. Les raccords pneumatiques 8 160 G1/2 (0.0.663.45) permettent une sortie à un niveau quelconque.
Le profilé cache 76 (0.0.663.40) en aluminium permet de fermer les parties ouvertes de la goulotte pour les protéger de la poussière. Des brides d’arrêt assurent le maintien et la mise à la terre.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100