item divider Motix
Eclairage machine LED

Eclairage machine LED

120 940
20 40

Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier aluminium IP67
Eléments de fixation
Tension de connexion : 24 V DC
Classe de protection : III
Puissance : Lampe LED 5 W
Connecteur M8
Indice de rendu de couleur Ra ≈ 85
Température de couleur : T ≈ 4000°K (blanc neutre)

Propriétés

Référence 0.0.660.30
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 189 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Le bon éclairage pour chaque type de machine. L’éclairage de machine est disponible en cinq formats. Les différents modèles permettent d’éclairer le moindre recoin ou alors toute une cabine. Selon la classe de protection IP 67, cet éclairage est utilisable même dans des conditions extrêmes. La rainure modulaire 8 assure une fixation solide. Lors de la conception d’un poste de travail, l’éclairage de machine avec son encombrement réduit est tout indiqué pour compléter l’éclairage du plan de travail.
L’utilisation de la toute nouvelle génération de LED assure d’importantes économies en énergie. Les câbles et transformateurs électroniques adaptés sont disponibles comme accessoires. Ce système d’alimentation électrique, d’éléments de commande, de câbles et de distributeurs permet une configuration personnalisée en fonction de vos besoins en éclairage, y compris avec variateur.
Vous trouverez les spécifications pour les différentes versions de lampes sur les pages produits de notre site web www.item24.com.
Distribution de l’intensité d’éclairage [distance de mesure 500 mm]
Bei der Verlegung von stromführenden Leitungen entlang von Aluminiumprofilen können dort geringe, ungefährliche Spannungen durch induktive Kopplung entstehen. Zur Vermeidung wird empfohlen, die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden. Gut geeignet ist der Einsatz der Steckdosenleiste 5-fach, mit System-Steckanschluss (0.0.627.44) bzw. der Medienleiste Multi (0.0.631.56) in Kombination mit der Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung (0.0.677.54).

Variantes

Tri par

Power:  5 Watt Edge length Y:  120 Width:  25 Height/depth Z:  20
Power:  6 Watt Edge length Y:  240 Width:  40 Height/depth Z:  40
Power:  12 Watt Edge length Y:  415 Width:  40 Height/depth Z:  40
Power:  18 Watt Edge length Y:  590 Width:  < 40 Height/depth Z:  -
Power:  24 Watt Edge length Y:  795 Width:  40 Height/depth Z:  40
Power:  30 Watt Edge length Y:  940 Width:  40 Height/depth Z:  40

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200