Utilisation barre multimédia
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Prise/prise USB-A, 3.0 (rétrocompatible)
1 Câble de connexion
Propriétés
Référence | 0.0.660.32 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 23 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Nuttyp: Kabelkanal K56 mm | Einsatz ML: USB-Ladeanschluss | Befestigungssatz ML: X | |
Nuttyp: 8 mm | Einsatz ML: RJ45-Anschluss | Befestigungssatz ML: ✓ | |
Nuttyp: 8 mm | Einsatz ML: USB-Ladeanschluss | Befestigungssatz ML: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Numéro du tarif douanier
85366990
Utilisation barre multimédia
Sur demande