item divider Motix
Gradateur LED récepteur

Gradateur LED récepteur

0.0.660.54

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Câble de connexion 72 W
Connecteur modulaire
Prise modulaire

Propriétés

Référence 0.0.660.54
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 40 g
Unité de livraison 1 pce

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144202
eCl@ss 5.1
27144202
eCl@ss 4.1
27140825
eCl@ss 5.0
27144202
eCl@ss 6.0.1
27144202
eCl@ss 7.1
27144202
eCl@ss 11.0
27144202
eCl@ss 4.0
27140825
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85044083