item divider Motix
Convoyeur à galets logement

Convoyeur à galets logement


Voir toutes les 21 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Logement, acier zingué
2 vis Chc tête bombée, autoforeuses St 3, 9x16, TX20, acier zingué
Vis Chc M6x12-DIN 6912, acier zingué
Rondelle ISO 7093-1-6-200 HV, acier zingué
Ecrou 6 St M6, acier zingué

Propriétés

Article number 0.0.660.58
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 226 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La configuration de voies de transport personnalisées est tout à fait simple avec le convoyeur à galets 6 40x40 Al logement D30. Il suffit de le pousser sur l’extrémité avant du convoyeur à galets 6 40x40 E D30 et de l’accrocher ensuite dans un tube (profilé) D30.
Pour des assemblages particulièrement rigides, le logement peut être fixé dans la rainure 6 du convoyeur à galets et vissé sur le profilé. Les éléments de fixation nécessaires sont fournis.
Pour terminer une voie de transport, il existe des logements équipés d’une butée mécanique. Le convoyeur à galets 6 40x40 Al logement D30 avec butée H43 avant favorise les accès courts parce que les produits transportés s’arrêtent au-dessus de l’entretoise horizontale. L’accès est plus facile et donc plus ergonomique.
En variante, le rail à galets 8 embout profilé 80x40 (0.0.622.30) peut également faire office de butée. Il est ainsi possible de créer des voies de transport qui se terminent en dehors de la structure.

Variantes

Sort by

Bauform:  normal Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  H27 Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  H43 Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  H43 vorne Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  U-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  I-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  Endabdeckung Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  Endabdeckung mit Anschlag Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  H43 vorne Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Nuttyp:  8 mm
Bauform:  normal Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Nuttyp:  8 mm
Bauform:  U-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  St 60x24 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  U-Form Ausführung:  H43 Rollenbahn:  St 60x24 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  normal Ausführung:  H43 Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  U-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  I-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  normal Ausführung:  H43 vorne Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  U-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  I-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  U-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  Al 6 80x40 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  U-Form Ausführung:  H43 Rollenbahn:  Al 6 80x40 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm

Téléchargement CAO

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098