item divider Motix
Gradateur LED émetteur portatif

Gradateur LED émetteur portatif

0.0.661.39

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Pile lithium CR 2032
Boîte de rangement
Eléments de fixation

Propriétés

Référence 0.0.661.39
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 45 g
Unité de livraison 1 kit

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144201
eCl@ss 4.0
27140825
eCl@ss 5.0
27144201
eCl@ss 5.1
27144201
eCl@ss 6.0.1
27144201
eCl@ss 7.1
27144201
eCl@ss 11.0
27144201
eCl@ss 4.1
27140825
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85044083