item divider Motix
Embouts de sécurité SW2-SW6

Embouts de sécurité SW2-SW6

0.0.661.47

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Embout de sécurité TR2; 2,5; 3; 4; 5; 6, acier au chrome-vanadium
Support universel, acier
Avec support plastique, noir

Propriétés

Article number 0.0.661.47
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 70 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Accès autorisé seulement. Les embouts ordinaires ne peuvent ni ouvrir ni fixer les produits équipés de vis de sécurité item. La broche de sécurité au milieu empêche l’introduction d’une clé six pans creux. De cette manière, les vis de sécurité item constituent une protection efficace contre les tentatives de manipulation.
Les embouts de sécurité SW2-SW6 disposent du creux correspondant aux 5 modèles différents. Les vis de sécurité item sont utilisées de série sur les produits suivants :
- Capteur de sécurité 8, 24V DC (0.0.658.28)
- Fixation de sécurité multiblock 8 (0.0.626.63)
- Attache de sécurité 8/6 (0.0.627.78)
- Attache de sécurité 8/8 (0.0.626.00)

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040411
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Numéro du tarif douanier
82042000