item divider Motix
Accouplement de barre d'attelage

Accouplement de barre d'attelage


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Befestigungsmaterial

Propriétés

Référence 0.0.661.87
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 934 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier zingué

Description

Avec la version de la barre d’attelage D25-686 non rabattable, le mandrin de l’attelage s’utilise avec une orientation vers le haut. La connexion reste en place grâce au poids propre de la barre en acier. Etant donné que cette version n’utilise aucun rappel élastique, la barre d’attelage doit être rabattue manuellement.

Variantes

Tri par

Line:  LPS Length:  70
Line:  8 Length:  110

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23030990
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
73269098