item divider Motix
Connecteur D30 par chevauchement

Connecteur D30 par chevauchement


Voir toutes les 9 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

prémontée
2 demi-fixations coudées, GD-Al, naturel
Vis Chc semblable M6x29,4-DIN 912, acier zingué
Ecrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.662.05
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 119 g
Unité de livraison 1 pce
Couple M = 10 Nm

Description

Si l’extrémité du profilé ne correspond pas au bout du cadre, alors on fait appel à la fixation coudée D30-180°. Elle relie des profilés D30 par la face avant. Le rallongement est utile notamment pour étendre des structures existantes. On peut également utiliser deux chutes au lieu d’un tube profilé neuf.

Variantes

Tri par

Connection type:  Angular position Mounting type:  Outside Angular position:  30° Internal radius:  - 2nd type:  -
Connection type:  Angular position Mounting type:  Outside Angular position:  45° Internal radius:  - 2nd type:  -
Connection type:  Angular position Mounting type:  Outside Angular position:  60° Internal radius:  - 2nd type:  -
Connection type:  Angular position Mounting type:  Outside Angular position:  90° Internal radius:  Internal radius of 25 2nd type:  -
Connection type:  Angular position Mounting type:  Outside Angular position:  90° Internal radius:  Internal radius of 50 2nd type:  -
Connection type:  Angular position Mounting type:  Inside Angular position:  90° Internal radius:  Internal radius of 25 2nd type:  Double
Connection type:  Angular position Mounting type:  Thread Angular position:  90° Internal radius:  Internal radius of 25 2nd type:  Double
Connection type:  Butting Mounting type:  Outside Angular position: Internal radius:  - 2nd type:  -
Connection type:  Butting Mounting type:  Outside Angular position:  -90° to +90° / 0° to +360° Internal radius:  - 2nd type:  -

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900