item divider Motix
Rail à galets 6

Rail à galets 6


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Article number 0.0.662.16
Ligne Ligne D30
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 4,76 cm2
Inertie, polaire It = 0,07 cm4
Inertie, x-axe Ix = 6,18 cm4
Inertie, y-axe Iy = 45,76 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,28 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, nu
Couple résistant, x-axe Wx = 2,23 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 11,44 cm3

Description

Le rail à galets 6 80x40 E constitue la base du convoyeur à galets 6 80x40 E D30 et est fourni monté. Les deux rainures de profilé 6 permettent de créer une connexion solide avec le cadre sur la face inférieure. Le rail à galets 6 80x40 E est très rigide et permet de construire des convoyeurs longs. Des rails de guidage latéraux protègent les produits lors du transport. Le convoyeur à galets utilise des galets d’une largeur de 63 mm. Avec le convoyeur à galets 6 40x40 E D30 (0.0.658.69) on dispose d’une version plus étroite.

Variantes

Sort by

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Maß Y:  40 mm
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Maß Y:  40 mm
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Maß Y:  80 mm
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Maß Y:  80 mm

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
76042100