item divider Motix
Kit de synchronisation

Kit de synchronisation


Voir toutes les 8 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-accouplements D40/D20, Al
2 demi-accouplements à moyeu expansible D40/D15, St et Al
2 inserts d’accouplement D40, PU, vert
Couple de serrage de vis à moyeu expansible 9,6 Nm
Couple de serrage de vis à moyeu de serrage 9,6 Nm

Propriétés

Référence 0.0.662.50
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 198 g
Couple admissible maximal de l’accouplement – côté entrée Mmax = 20 Nm
Efficacité . = 1
Unité de livraison 1 kit

Description

Les synchronisations item permettent d’exploiter deux unités linéaires en parallèle à l’aide d’un seul moteur. Elles comprennent deux accouplements d’arbre, adaptés à l’unité linéaire en question, pour compenser des erreurs d’alignement mineures et pour résister durablement au couple spécifié. Les accouplements sont déjà prévus pour recevoir un arbre de synchronisation. Les accouplements à moyeu expansible sont de construction compacte et faciles à manipuler. La connexion robuste est générée par le serrage de la vis centrale au couple spécifié. Un taraudage de chasse intégré facilite le démontage. D’abord on retire la vis centrale et une vis plus grande est mise en place au même endroit pour détendre l’accouplement sans problème.
N’oubliez pas que la longueur maximale de l’arbre de synchronisation dépend de la vitesse de rotation de service.

Variantes

Tri par

Line:  8 Compatibility:  KLE Coupling:  D55
Line:  6 Compatibility:  KLE Coupling:  D40
Line:  8 Compatibility:  KRF Coupling:  D50
Line:  8 Compatibility:  GSF / KLE Coupling:  D30
Line:  5 Compatibility:  expanding hub coupling D12 Coupling:  D30
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D15 Coupling:  D40
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D34 Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D34 Coupling:  D80

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84836080