Bloc d'entraînement de courroie crantée
Données techniques
Étendue de la livraison
Bloc d’entraînement de courroie crantée, GD-Zn, noir
Poulie crantée avec roulement à billes avec alésage ⌀ 15 H7
Longueur de moyeu 30 mm
Un tour correspond à 150 mm
Rayon actif rw = 23,9 mm
Couple résistant à 1‰ de précontrainte de la courroie crantée :
MR = 0,30 Nm
Charge max. : MD = 20 Nm
Longueur de courroie crantée à l’intérieur du bloc avec
renvoi de 90° : 140 mm
renvoi de 180° (sortie côté 100) : 160 mm
renvoi de 180° (sortie côté 80) : 200 mm
2 fixations universelles 8
2 vis Chc tête bombée M8x30-ISO 7380, acier zingué
1 écrou spécial G-St M8
1 vis Chc tête bombée M8x20-ISO 7380, acier zingué
1 rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
Pas de denture p = 10 mm, nombre de dents z = 15
Notice d’utilisation et de montage
Propriétés
Référence | 0.0.662.52 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,1 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D12 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 11H7, réalésable | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090