item divider Motix
Kit de protection arbre de synchronisation

Kit de protection arbre de synchronisation


Voir toutes les 5 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 flasques d’accouplement de synchronisation GSF 8 40, Al, naturel
4 vis Chc M4x45 DIN 7984, acier zingué
4 vis Chc M4x50 DIN 912, acier zingué
4 écrous hexagonaux M4-5 DIN 934, acier zingué
8 goupilles cannelées 5x18 ISO 8745, St

Propriétés

Référence 0.0.662.54
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 202 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Les plaques d’adaptation contenues dans le kit de protection pour arbre de synchronisation fixent les éléments de goulotte entre les entraînements par courroie des deux unités linéaires GSF 8 40 R10. Calcul de la longueur :
a = espacement des unités linéaires
c = longueur des éléments de goulotte
Utilisez la goulotte suivante :
Goulotte U 40x40 E (7.0.001.44)
Profilé cache D40 E (7.0.001.46)

Variantes

Tri par

Baureihe:  8 Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  6 Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  5 Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KRF
Baureihe:  8 Kompatibilität:  GSF

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84836080