item divider Motix
Profilé de rangement 8 120x60 kit de montage, gris semblable RAL 7042

Profilé de rangement 8 120x60 kit de montage, gris semblable RAL 7042

0.0.662.57

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 embouts, PA-GF
8 vis Chc tête bombée, autotaraudeuses 3,9x16 TX20, acier zingué
2 tiges filetées M6x16-DIN 916, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.662.57
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 63 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Toutes les choses qui ne sont pas constamment utilisées mais qui restent utiles trouveront leur place à l’aide du système de rangement 8 120x60. La mise en œuvre de séparateurs mobiles aide à mettre les affaires en ordre.
Le couvercle, qui peut aussi être utilisé partiellement seulement, assure la protection contre la poussière et crée un environnement de travail ordonné, comme le veut le principe « lean » des 5S.
La rainure modulaire 8 dans la partie avant offre la possibilité de connecter d’autres accessoires, issus par exemple du système de crochets et de supports item.
Pour une utilisation mobile ou provisoire, on peut enclencher le système de rangement rapidement et facilement dans une rainure 8 horizontale. Pour une utilisation permanente, le profilé de rangement 8 120x60 doit être fixé à l’aide de tiges filetées.
Avec les composants individuels, disponibles séparément, vous pouvez configurer un système de rangement personnalisé selon vos besoins et en fonction de la place disponible.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
39269097