Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.662.70 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Inertie, polaire | It = 18,83 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 101,19 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 26,87 cm4 |
Masse totale | m = m1 + H * m2 |
charge de service maximale | Fx max = 870 N |
Force maximale dans la direction y | Fy max = 1 300 N |
Force maximale dans la direction z | Fz max = 880 N |
Poids | p = 6,775 kg |
Poids longueur spéc. [g/mm] | p = 6,441 g/mm |
Poids, spec.longeur | p = 6,441 kg/m |
Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) | mlz = 0,123 kg/m |
Efficacité | . = 1 |
Unité de livraison | 1 pce |
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) | m1 = 6,775 kg |
Masse par mm de course | m2 = 6,441 g/mm |
accélération maximale | amax = 10 m/s2 |
Vitesse maximale | Vmax = 10 m/s |
Répétabilité | . = 0,15 mm |
Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) | J0 = 1 605,6 kg mm2 |
Moment d’inertie par kg de charge utile | JN = 569,9 kg mm2/kg |
Moment d’inertie par mm de course | JH = 70,3 kg mm2/m |
Course max. | Hmax = 5 760 mm |
Couple d’entraînement maximal | . = 20 Nm |
Couple maximal sur l’axe x | Mx max = 22 Nm |
Couple maximal sur l’axe y | My max = 35 Nm |
Couple maximal sur l’axe z | Mz max = 52 Nm |
Couple de friction | . = 0,9 Nm |
Marge de sécurité | smin = 40 mm |
Portée maximale pour Fy | . = 800 mm |
Portée maximale pour Fz | . = 1 900 mm |
Longueur de course | h = 150 mm/tour |
Couple résistant, x-axe | Wx = 25,29 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 13,44 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Line: 5 | Stroke length: 1 ... 2828 | Profile height: 60 mm | Profile width: 20 mm | Guide type: Shaft D6 | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 40 mm | Guide type: Shaft D10 | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D10 | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 40 mm | Guide type: Shaft D14 | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5820 | Profile height: 80 | Profile width: 40 mm | Guide type: Shaft D14 | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5820 | Profile height: 80 | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5820 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 200 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 200 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 |
Calcul de la charge
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090