item divider Motix
Convoyeur à galets

Convoyeur à galets


Voir toutes les 47 variantes
100 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Convoyeur à galets 6 40x40 E, AI, nu
Inserts à galets D11 ESD, PA, noir

Propriétés

Référence 0.0.662.85
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 1,57 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm

Description

Ce convoyeur à galets est tout à fait astucieux ! Un profilé en aluminium rigide à la flexion rend le convoyeur à galets 6 40x40 E D30 très solide, y compris sur les voies longues. Il est fourni tout équipé et prêt à l’emploi.
Sur la face inférieure, le rail du convoyeur à galets 6 40x40 E dispose d’une rainure de profilé 6 pour la fixation à la structure. Ce blocage efficace tient durablement et augmente la stabilité de la structure. Même si le convoyeur à galets dépasse du bâti, il ne dérape pas. En outre, il est possible d’installer différents composants ou remplissages pour protéger de la saleté les convoyeurs à galets situés plus bas.
Le convoyeur à galets 6 40x40 E D30 est disponible dans une longueur au choix, aussi bien avec des galets D30 (y compris avec joue) qu’avec des galets D30/2 ou des galets D11 en quinconce. Tout au long de la voie, le faible espacement entre les galets D11 assure le soutien des produits de petite dimension ou fragiles. Les vibrations sont atténuées, permettant ainsi de transporter mêmes des cartons à fond souple.
Si nécessaire, on peut remplacer certains galets, sans outil et sans devoir retirer les autres galets.
Pour ne pas perdre de pièces en cours de route, on peut ajouter des rails de guidage en aluminium. Le montage est particulièrement facile grâce à une rainure spéciale. Le rail de guidage augmente la rigidité de la voie de transport. Des profilés de glissement supplémentaires évitent les rayures sur les produits délicats.
Les galets de freinage permettent de réguler la vitesse de déplacement des conteneurs en fonction du poids. On obtient ainsi un flux de produits constant qui ménage la structure et les produits transportés.
Note : Le convoyeur à galets 6 D30 est également disponible en deux fois plus large que le convoyeur à galets 6 80x40 E D30.
Pour la construction d’étagères, il faut suivre les directives légales en vigueur, telles que les normes de la DGUV (assurance accidents légale allemande). N’oubliez pas que la solidité des convoyeurs à galets item peut dépasser la capacité de charge des autres composants. La flexion maximale (f) recommandée par item pour deux convoyeurs à galets parallèles est : f < 1/100 a
Attention :
La limite de charge des composants adjacents est à respecter pour les structures.
Force admissible sur chaque galet du convoyeur à galets 6 40x40 E D30 : F < 100 N

Variantes

Tri par

Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  6 Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  6 Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  6 Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  8 Model:  No sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Black Black Delivery unit:  Cut-off
Line:  8 Model:  No sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Black Black Delivery unit:  Cut-off
Line:  8 Model:  No sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Black Black Delivery unit:  Cut-off
Line:  8 Model:  No sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Black Black Delivery unit:  Cut-off

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84283920