Profilé d’encadrement raccord d’angle 8 60x40 180°
0.0.662.99
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 fixations d’angle GD-Al, RAL 9006 gris aluminium
8 vis Chc M5x20-DIN 7984, autotaraudeuses, acier zingué
1 Embout, PA-GF, gris
Propriétés
Référence | 0.0.662.99 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 266 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83024900
Profilé d’encadrement raccord d’angle 8 60x40 180°
0.0.662.99
Sur demande