Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.663.12 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Inertie, polaire | It = 18,83 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 101,19 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 26,87 cm4 |
Masse totale | m = m1 + H * m2 |
charge de service maximale | Fx max = 1 200 N |
Force maximale dans la direction y | Fy max = 2 400 N |
Force maximale dans la direction z | Fz max = 1 600 N |
Poids | p = 11,761 kg |
Poids longueur spéc. [g/mm] | p = 7,899 g/mm |
Poids, spec.longeur | p = 7,899 kg/m |
Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) | mlz = 0,123 kg/m |
Efficacité | . = 1 |
Unité de livraison | 1 pce |
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) | m1 = 11,761 kg |
Masse par mm de course | m2 = 7,899 g/mm |
accélération maximale | amax = 10 m/s2 |
Vitesse maximale | Vmax = 10 m/s |
Répétabilité | . = 0,15 mm |
Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) | J0 = 10 529 kg mm2 |
Moment d’inertie par kg de charge utile | JN = 1 985,9 kg mm2/kg |
Moment d’inertie par mm de course | JH = 244,7 kg mm2/m |
Course max. | Hmax = 5 820 mm |
Couple d’entraînement maximal | . = 52 Nm |
Couple maximal sur l’axe x | Mx max = 40 Nm |
Couple maximal sur l’axe y | My max = 64 Nm |
Couple maximal sur l’axe z | Mz max = 96 Nm |
Couple de friction | . = 1 Nm |
Marge de sécurité | smin = 10 mm |
Portée maximale pour Fy | . = 600 mm |
Portée maximale pour Fz | . = 1 400 mm |
Longueur de course | h = 280 mm/tour |
Couple résistant, x-axe | Wx = 25,29 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 13,44 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Serie: 5 | lunghezza corsa: 1 ... 2828 | Altezza del profilato: 60 mm | Larghezza del profilato: 20 mm | Tipo di guida: Albero D6 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 40 mm | Tipo di guida: Albero D10 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D10 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 40 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 120 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5820 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 40 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5820 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5820 | Altezza del profilato: 120 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5620 | Altezza del profilato: 120 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D25 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5620 | Altezza del profilato: 200 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D25 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5620 | Altezza del profilato: 120 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D25 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5620 | Altezza del profilato: 200 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D25 |
Calcul de la charge
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090