item divider Motix
Plateau, bras articulé

Plateau, bras articulé


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bras articulé 8 80-695 avec réglage en hauteur
Plateau 4x3 ESD
Fmax = 250 N
Matériel de fixation

Propriétés

Référence 0.0.663.13
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 7,07 kg
Force max. Fmax. = 250 N
Unité de livraison 1 kit

Description

Le bras support plateau permet de positionner parfaitement la tablette variable afin de recevoir des caisses, des pièces ou des outils.
En raison de ses trois axes, le bras articulé double support plateau 8 80-695 dispose d’un grand rayon d’action et d’une multitude de placements possibles. La capacité de charge maximale est de 25 kg.
Le bras articulé support plateau 8 80-370 quant à lui, peut recevoir une charge jusqu’à 40 kg.
Le bord périphérique en profilé d’aluminium assure le maintien même lorsque le plateau (surface utile : 410x310 mm) est incliné selon le réglage de série. Très bonne visibilité du contenu, et prélèvement et dépose optimisés.

Variantes

Tri par

Nombre articulations:  3
Nombre articulations:  2

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090