item divider Motix
Unité linéaire LRE ZU

Unité linéaire LRE ZU


Voir toutes les 13 variantes
1 5 760
Sur demande
configurer maintenant
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.663.25
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Inertie, polaire It = 128,4 cm4
Inertie, x-axe Ix = 187,7 cm4
Inertie, y-axe Iy = 187,7 cm4
Masse totale m = m1 + H * m2
charge de service maximale Fx max = 870 N
Force maximale dans la direction y Fy max = 2 400 N
Force maximale dans la direction z Fz max = 1 600 N
Poids p = 9,457 kg
Poids longueur spéc. [g/mm] p = 10,559 g/mm
Poids, spec.longeur p = 10,559 kg/m
Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) mlz = 0,123 kg/m
Efficacité . = 1
Unité de livraison 1 pce
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) m1 = 9,457 kg
Masse par mm de course m2 = 10,559 g/mm
accélération maximale amax  = 10 m/s2
Vitesse maximale Vmax = 10 m/s
Répétabilité . = 0,15 mm
Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) J0 = 2 884,6 kg mm2
Moment d’inertie par kg de charge utile JN = 569,9 kg mm2/kg
Moment d’inertie par mm de course JH = 70,3 kg mm2/m
Course max. Hmax = 5 760 mm
Couple d’entraînement maximal . = 20 Nm
Couple maximal sur l’axe x Mx max = 76 Nm
Couple maximal sur l’axe y My max = 64 Nm
Couple maximal sur l’axe z Mz max = 96 Nm
Couple de friction . = 1 Nm
Marge de sécurité smin = 40 mm
Portée maximale pour Fy .  = 1 500 mm
Portée maximale pour Fz .  = 1 900 mm
Longueur de course h = 150 mm/tour
Couple résistant, x-axe Wx = 46,92 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 46,92 cm3

Description

Les unités linéaires standards capables de grandes performances. Les unités linéaires LRE 8 D14 offrent le choix le plus large de profilés supports ainsi qu’un design robuste pour une longue durée de service. La charge utile maximale jusqu’à 160 kg ouvre la voie à de nombreuses possibilités d’application.
Le chariot dispose d’une surface plane pour recevoir des trous de fixation en fonction de chaque application. Les douilles de positionnement bien pratiques assurent une fixation précise de l’application. La préparation et la maintenance s’effectuent en un temps record. Il existe différents profilés supports au choix pour minimiser la flexion en cas de charges lourdes et de grandes portées.
h = montage horizontal
v = montage vertical
Accélération maximale possible en fonction de la masse déplacée et de la position de montage
Vitesse d’avance v en fonction de la vitesse de rotation d’entrée n (entraînement par courroie)
Force de service Fx en fonction du couple d’entrée M (entraînements par courroie Fx > 500 N)

Variantes

Tri par

Line:  5 Stroke length:  1 ... 2828 Profile height:  60 mm Profile width:  20 mm Guide type:  Shaft D6
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5760 Profile height:  80 Profile width:  40 mm Guide type:  Shaft D10
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5760 Profile height:  80 Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D10
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5760 Profile height:  80 Profile width:  40 mm Guide type:  Shaft D14
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5760 Profile height:  80 Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D14
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5760 Profile height:  120 mm Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D14
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5820 Profile height:  80 Profile width:  40 mm Guide type:  Shaft D14
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5820 Profile height:  80 Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D14
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5820 Profile height:  120 mm Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D14
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5620 Profile height:  120 mm Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D25
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5620 Profile height:  200 mm Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D25
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5620 Profile height:  120 mm Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D25
Line:  8 Stroke length:  1 ... 5620 Profile height:  200 mm Profile width:  80 mm Guide type:  Shaft D25

Calcul de la charge

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090