item divider Motix
Bras articulé support bac

Bras articulé support bac


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bras articulé 8 80-370 à réglage en hauteur
4 profilés supports bacs 8 80x40 315 mm, Al anodisé
Profilé 8 40x40 léger 360 mm, Al anodisé
8 plaques de fixation pour profilé support bac 8 80x40
Fmax. = 400 N
Eléments de fixation

Propriétés

Article number 0.0.663.27
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 7,09 kg
Force max. Fmax. = 400 N
Unité de livraison 1 kit

Description

Si vous travaillez beaucoup avec des vis, des écrous et d’autres petites pièces, le bras articulé support bac d’item vous sera bien utile. On peut accrocher différents types de bacs et de caisses de stockage ouvertes sur quatre consoles.
Les pivots à résistance réglable et les quatre profilés support bacs inclinables placent les bacs dans la position souhaitée. Les trois axes articulés permettent d’ajuster parfaitement la distance par rapport à l’utilisateur ainsi que la position angulaire.
Les quatre consoles du porte-bacs s’adaptent verticalement à différentes dimensions de caisse.
Note : Vous trouverez tous les composants servant à aménager des systèmes d’approvisionnement personnalisés dans le chapitre bras articulés.
Le choix des perçages de fixation correspondants permet de régler un angle de prélèvement α de 0, 7,5  et 15 .  Un accès sans fatigue aux boîtes accrochées devient ainsi possible.

Variantes

Sort by

Anzahl Gelenke:  3
Anzahl Gelenke:  2

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090