item divider Motix
Profilé cache 76 Al

Profilé cache 76 Al


Voir toutes les 2 variantes
20 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.663.41
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 405 g/m
Unité de livraison coupe max. 2000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Le profilé en aluminium ferme la goulotte des profilés d’installation. Il est fixé dans la rainure adéquate à l’aide de brides d’arrêt et reste en place sans vissage. L’accès à la goulotte pour la maintenance s’en trouve facilité.
Afin de faire de la place pour les prises et connexions, le profilé cache 76 Al est facile à découper.
Note : Les brides d’arrêt (0.0.663.42) assurent la bonne tenue du cache ainsi que la mise en contact électrique avec la partie inférieure de la borne. Chaque segment du profilé cache doit être maintenu par au moins quatre brides d’arrêt. Pour des longueurs entre 1000 mm et 2000 mm, l’utilisation de six brides est recommandée, et à partir d’une longueur de 2000 mm, il convient d’utiliser au moins huit brides d’arrêt. Les brides d’arrêt assurent la mise à la terre du profilé cache.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000
Delivery unit:  Piece Length:  2000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Numéro du tarif douanier
76042990