Plaque de connexion pneumatique, profilés d’installation
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Plaque de connexion 8, Al, gris aluminium semblable RAL 9006
Joint torique 25x2.5, NBR, noir
2 vis Chc M8x18-DIN 912, acier zingué
2 écrous V 8 St M8, zingués
Gabarit de perçage
Conseils d’utilisation et de montage
Propriétés
Référence | 0.0.663.45 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 283 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Maß X: 80 mm | |
Maß X: 160 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Numéro du tarif douanier
83024900
Plaque de connexion pneumatique, profilés d’installation
Sur demande