item divider Motix
Profilé séparateur K76 K attache, gris

Profilé séparateur K76 K attache, gris

0.0.663.46


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.663.46
Ligne ligne 8
Propriété gris
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 7 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PC

Description

Le profilé séparateur K76 K est utilisé dans les profilés d’installation pour poser des câbles basse tension (réseau, données, etc.) séparément des tensions de service plus hautes. La séparation physique selon les directives d’installation EN 50174 réduit les interférences.
Le profilé séparateur K76 K est sans usinage et s’enclenche simplement dans la rainure centrale de la goulotte. Ce profilé en matière plastique crée deux compartiments traversants.
L’attache pour profilé séparateur K76 (0.0.663.47) assure encore plus de stabilité ; elle est mise en place par pivotement et enclenchement et empêche le profilé séparateur de fléchir. En même temps, l’attache ne laisse s’échapper aucun câble de sa section, même sur de grandes distances.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39269097