item divider Motix
Boîtier encastrable K76

Boîtier encastrable K76


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.663.50
Ligne ligne 8
Propriété gris
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 51 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA

Description

Boîtier encastrable pour prises, commutateurs et connexions sur les profilés d’installation item. Il suffit d’insérer le boîtier encastrable à encliquetage frontal à un endroit quelconque sur la goulotte. Pour un branchement rapide des câbles, le socle est rabattable et amovible. Les ouvertures d’alimentation conviennent aux diamètres de câble jusqu’à 14 mm. Le tracé de fixation horizontal mesure 60 mm.
Etant donné que les dimensions intérieures sont conformes à DIN 49073 Partie 1, il est possible d’utiliser des appareils standards, comme les prises ou commutateurs avec un entraxe de 71 mm.

Variantes

Sort by

Logement de module:  Universel Nombre de modules:  x1
Logement de module:  M45 Nombre de modules:  x1
Logement de module:  M45 Nombre de modules:  x2
Logement de module:  M45 Nombre de modules:  x3

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Numéro du tarif douanier
85381000