item divider Motix
Boîtier encastrable K76

Boîtier encastrable K76


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.663.54
Ligne ligne 8
Propriété gris
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 103 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA

Description

La fixation universelle pour les appareils de type M45 à installer sur les profilés d’installation item. Il suffit d’insérer le boîtier encastrable à un endroit quelconque sur la goulotte. Pour un branchement rapide des câbles, on peut rabattre le socle ou le retirer complètement. Les ouvertures d’alimentation conviennent aux diamètres de câble jusqu’à 14 mm.
Les boîtiers encastrables sont conçus pour l’installation rapide des prises, commutateurs et connexions selon le système modulaire 45 (M45).

Variantes

Tri par

Modulaufnahme:  Universal Modulanzahl:  1-fach
Modulaufnahme:  M45 Modulanzahl:  1-fach
Modulaufnahme:  M45 Modulanzahl:  2-fach
Modulaufnahme:  M45 Modulanzahl:  3-fach

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Numéro du tarif douanier
85381000