Prise de courant 33° M45
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.663.58 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | rouge de sécurité semblable RAL 3001 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 36 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PC |
Description
Variantes
Tri par
Kolor: RAL 9010 (biel alpejska) | Liczba modułów: pojedynczy | |
Kolor: RAL 7021 (szary jasny) | Liczba modułów: pojedynczy | |
Kolor: RAL 3001 (czerwony sygnałowy) | Liczba modułów: pojedynczy | |
Kolor: RAL 9010 (biel alpejska) | Liczba modułów: podwójny | |
Kolor: RAL 7021 (szary jasny) | Liczba modułów: podwójny | |
Kolor: RAL 9010 (biel alpejska) | Liczba modułów: potrójny | |
Kolor: RAL 7021 (szary jasny) | Liczba modułów: potrójny |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Numéro du tarif douanier
85366990
Prise de courant 33° M45
Sur demande