item divider Motix
Prise de courant 33° M45

Prise de courant 33° M45


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.663.61
Ligne ligne 8
Propriété gris anthracite semblable RAL 7021
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 73,6 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PC

Description

La prise électrique avec terre avec une plus grande protection de contact se fixe à l’aide du boîtier encastrable K76 M45 sur les profilés d’installation item. La connexion bipolaire est conçue pour des conditions normalisées (courant alternatif 16 A et 250 V). La disposition des contacts est décalée de 33 degrés.
Le boîtier encastrable à contact de sécurité et encliquetage frontal utilise des bornes de connexion selon IEC 60884-1.
Il convient d’ajouter des caches adaptés.

Variantes

Tri par

Color:  RAL 9010 (blanco puro) RAL 9010 (blanco puro) Número de módulos:  sencillo
Color:  RAL 7021 (gris negruzco) RAL 7021 (gris negruzco) Número de módulos:  sencillo
Color:  RAL 3001 (rojo señales) RAL 3001 (rojo señales) Número de módulos:  sencillo
Color:  RAL 9010 (blanco puro) RAL 9010 (blanco puro) Número de módulos:  doble
Color:  RAL 7021 (gris negruzco) RAL 7021 (gris negruzco) Número de módulos:  doble
Color:  RAL 9010 (blanco puro) RAL 9010 (blanco puro) Número de módulos:  triple
Color:  RAL 7021 (gris negruzco) RAL 7021 (gris negruzco) Número de módulos:  triple

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Numéro du tarif douanier
85366990