Prise de courant 33° M45
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.663.64 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | blanc semblable RAL 9010 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 109 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PC |
Description
Variantes
Sort by
Color: RAL 9010 (blanco puro) | Número de módulos: sencillo | |
Color: RAL 7021 (gris negruzco) | Número de módulos: sencillo | |
Color: RAL 3001 (rojo señales) | Número de módulos: sencillo | |
Color: RAL 9010 (blanco puro) | Número de módulos: doble | |
Color: RAL 7021 (gris negruzco) | Número de módulos: doble | |
Color: RAL 9010 (blanco puro) | Número de módulos: triple | |
Color: RAL 7021 (gris negruzco) | Número de módulos: triple |
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Numéro du tarif douanier
85366990