item divider Motix
Cache

Cache


Voir toutes les 12 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.663.75
Ligne ligne 8
Propriété gris anthracite semblable RAL 7021
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 30 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PC

Description

Pour refermer les prises, commutateurs et connexions.
Le cadre à encliquetage frontal est apparié aux boîtiers encastrables K76 M45. L’étiquette intégrée facilite l’entretien.

Variantes

Tri par

Baureihe:  8 Farbe:  RAL 9010 (Reinweiß) RAL 9010 (Reinweiß) Modulanzahl:  1-fach Ausrichtung:  senkrecht
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 7021 (Schwarzgrau) RAL 7021 (Schwarzgrau) Modulanzahl:  1-fach Ausrichtung:  senkrecht
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 9010 (Reinweiß) RAL 9010 (Reinweiß) Modulanzahl:  2-fach Ausrichtung:  senkrecht
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 7021 (Schwarzgrau) RAL 7021 (Schwarzgrau) Modulanzahl:  2-fach Ausrichtung:  senkrecht
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 9010 (Reinweiß) RAL 9010 (Reinweiß) Modulanzahl:  3-fach Ausrichtung:  senkrecht
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 7021 (Schwarzgrau) RAL 7021 (Schwarzgrau) Modulanzahl:  3-fach Ausrichtung:  senkrecht
Baureihe:  keine Farbe:  RAL 9010 (Reinweiß) RAL 9010 (Reinweiß) Modulanzahl:  1-fach Ausrichtung:  waagerecht
Baureihe:  keine Farbe:  RAL 7021 (Schwarzgrau) RAL 7021 (Schwarzgrau) Modulanzahl:  1-fach Ausrichtung:  waagerecht
Baureihe:  keine Farbe:  RAL 9010 (Reinweiß) RAL 9010 (Reinweiß) Modulanzahl:  2-fach Ausrichtung:  waagerecht
Baureihe:  keine Farbe:  RAL 7021 (Schwarzgrau) RAL 7021 (Schwarzgrau) Modulanzahl:  2-fach Ausrichtung:  waagerecht
Baureihe:  keine Farbe:  RAL 9010 (Reinweiß) RAL 9010 (Reinweiß) Modulanzahl:  3-fach Ausrichtung:  waagerecht
Baureihe:  keine Farbe:  RAL 7021 (Schwarzgrau) RAL 7021 (Schwarzgrau) Modulanzahl:  3-fach Ausrichtung:  waagerecht

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Numéro du tarif douanier
85381000