item divider Motix
Unité encastrable M45 2TE avec rail support

Unité encastrable M45 2TE avec rail support

0.0.663.78

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier de protection M45 2TE, PC
Rail support pour 2TE, PVC
Cache M45 triple, PC
Boîtier encastrable K76 M45 triple, PA

Propriétés

Référence 0.0.663.78
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 39 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux PC

Description

L’unité encastrable reçoit des disjoncteurs automatiques ou des disjoncteurs de protection FI jusqu’à un maximum de 2 TE. Tous les accessoires et éléments de fixation nécessaires sont fournis, comme le boîtier encastrable K76 M45, pour le montage sur les profilés d’installation item. En outre, un rail support, un boîtier de protection et un cache font partie de l’ensemble. Il ne manque que le dispositif de sécurité de votre choix.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Numéro du tarif douanier
85389099